Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Panel Kalınlığı Tam Malzeme Satın Al
2,7757 TL - 6,8007 TL 220000 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,6472 TL - 11,3857 TL 159600 Stokta
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyl Chloride
7,2652 TL - 7,2652 TL 33432 Stokta
14.5 mm
7.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
16,402 TL - 16,402 TL 47800 Stokta
25.4 mm
18.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,4604 TL - 11,4604 TL 540 Stokta
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7231 TL - 6,6716 TL 119000 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
6,4833 TL - 6,4833 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
6.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
8,8108 TL - 8,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
10.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,2502 TL - 11,2502 TL 148920 Stokta
24.5 mm
13.0 mm
Silicone Rubber
10,9347 TL - 10,9347 TL 3992 Stokta
19.5 mm
12.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
2,7231 TL - 6,6716 TL 760140 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
3,785 TL - 9,2736 TL 302 Stokta
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyl Chloride
9,9253 TL - 24,3171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyl Chloride
32,1734 TL - 32,1734 TL 33184 Stokta
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
34,0556 TL - 34,0556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
20,2924 TL - 20,2924 TL 954 Stokta
29.5 mm
22.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
3,3015 TL - 8,0885 TL 149115 Stokta
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,4498 TL - 6,002 TL 190000 Stokta
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyl Chloride
9,9253 TL - 24,3171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyl Chloride
3,3015 TL - 8,0885 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 3
Hızlı Takılır Halka 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

16222

Fiyat Aralığı
6,8007 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
220000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

16226

Fiyat Aralığı
11,3857 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
159600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

QFG-16201

Fiyat Aralığı
7,2652 TL - 7,2652 TL

Stok Seviyeleri
33432 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

QFG-16207

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
47800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    25.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

QFG-16223

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Uyumlu Delik Çapı
    14.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

16201

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
119000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

QFG-16200

Fiyat Aralığı
6,4833 TL - 6,4833 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

QFG-16203

Fiyat Aralığı
8,8108 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

QFG-1

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
148920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Toplam Çap
    24.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

QFG-16204

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
3992 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    19.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

16221

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
760140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

16225

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
302 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

16229

Fiyat Aralığı
24,3171 TL - 9,9253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    24.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

042100269907

Fiyat Aralığı
32,1734 TL - 32,1734 TL

Stok Seviyeleri
33184 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    6.0 mm
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

QFG-16209

Fiyat Aralığı
34,0556 TL - 34,0556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Hızlı Takılır Halka
  • Uyumlu Delik Çapı
    28.0 mm
  • İç Çap
    24.0 mm
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

QFG-16228

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
954 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    29.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

16203

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
149115 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

16205

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

16209

Fiyat Aralığı
24,3171 TL - 9,9253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    24.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

16213

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790