Den kompletta guiden till lås och reglar

nyckeln vrids i ett lås

Med så många typer av lås och reglar är det inte alltid lätt att välja vad du behöver. Från skåplås och reglar till olika typer av dörrreglar – du är bortskämd för val. Här utforskar vi några viktiga områden att tänka på och bidrar till att göra din urvalsprocess enklare. Vi kommer att gå igenom: 

 

Vad är lås och reglar? 

Både lås och reglar används för att säkra dörrar, grindar, skåp eller andra kapslingar genom att hålla dem stängda. Deras primära funktion är att kontrollera åtkomst, oavsett om det bara är att hålla något stängt eller förhindra obehörig åtkomst. 

Lås och reglar fungerar mekaniskt, vilket innebär att en bult, regel eller andra komponenter rör sig för att säkra dörren eller kapslingen. De kräver ofta fysisk manipulation, som att vrida en nyckel, skjuta en bult eller vrida en spak. 

Se vårt utbud av lås och reglar

 

Skillnader mellan lås och reglar 

Lås och reglar är liknande för att säkra dörrar, grindar och kapslingar. Skillnaden är hur de fungerar och deras säkerhetsnivå. Lås ger en högre säkerhetsnivå och kräver ofta en nyckel, kombination eller elektronisk ingång för att fungera. Detta gör låsen perfekta när otillåten åtkomst ska förhindras. Låsen är i allmänhet mer komplexa, med mekanismer som tumlare, vilket bidrar till deras högre kostnader och förbättrade säkerhetsfunktioner. 

Å andra sidan tjänar reglar en mer grundläggande funktion genom att helt enkelt hålla något stängt. De arbetar med enklare mekaniska medel, som att skjuta en bult eller vrida en spak, och kräver ibland ingen nyckel. Detta gör dem billigare och enklare att använda, men innebär också att de erbjuder mindre säkerhet jämfört med lås. Reglar används ofta i inomhusmiljöer, där det primära målet är att säkra stängningen snarare än att förhindra obehörig åtkomst. Men med så många typer av dörrlås och reglar är det inte alltid lätt att välja. 

Vad är skillnaden mellan regellås och regellås? 

Det finns flera tankeskolor. De två begreppen används ofta utbytbara, så namnet du använder beror på regionala nomenklaturskillnader. Ibland kallas det till och med regellås. 

Men det är skillnad mellan regel och lås. 

Regelspärrar är spakliknande fästelement. Dessa reglar består vanligtvis av två huvudkomponenter: regeln – även kallad spärr – och stommen. Regeln är en cylindrisk del som roterar för att låsa eller lossa regeln, medan stommen är den del som håller regeln säkert på plats. Tillsammans bildar dessa komponenter en hållbar och effektiv låsmekanism

Locks and Latches_1460x500px UK US 1

När man jämför regellås med kvartsvarvslås 

använder regellås en traditionell nyckelmanövreringsmekanism. Nu ska vi titta på kvartsvarvslås. Dessa aktiveras vanligen för hand eller med verktyg, även om det finns undantag för båda. En viktig skillnad mellan de två är i sina utskurna former: regellås har en ”dubbel D” -urskärning, som liknar två kapital D: er som sätts tillbaka till baksidan. Kvartsvarvslås har, som visas här, en utskärning formad som en kvadrat med rundade hörn. Många kvartsvarvslås uppfyller NEMA 12/IP65 standarder eller högre för skydd mot miljöfaktorer. De flesta regellås innehåller inte tätningar för att skydda mot inträngande vatten. 

Se vårt utbud av regellås

Innan du väljer lås och reglar 

Innan vi tittar på de olika typer av lås och reglar som finns, bör du ha en uppfattning om vad du behöver tänka på. 

1) Tänk på säkerhets- och cylindertyp 

Vilken säkerhetsnivå du behöver för dina lås och reglar beror på avsedd användning. Ett användningsområde, till exempel ett utomhuskapsling för elektrisk utrustning, kräver ofta ett kraftigt lås eller en regel, eftersom vem som helst kan försöka komma åt det. En mer kontrollerad miljö, som tillverkning, kan använda industriella skåplås. Det går också att tänka på cylindertypen, vilket påverkar hur låset öppnas. 

Det finns tre huvudsystem: 

â – > Likalåsande – Alla lås som öppnas med samma nyckel 
â – > Olika låskombinationer – varje lås kräver en unik nyckel 
â –  Huvudsystem – en huvudnyckel kan öppna alla lås, även om de har olika låskombinationer 

Det är avgörande att du förstår vilka säkerhetskrav som krävs och vem som behöver komma åt den låsta applikationen. 
regellås för skåp ger dig hög säkerhet. Med NEMA/IP-klassning får du också ett skydd mot damm och inträngande vatten, vilket gör dessa bra HVAC-lås och -reglar. 

2) Dörrtyp 

Låset ska användas i en dörr eller panel som kan vara tillverkad av många olika material. För varje material finns det olika variabler att tänka på. 

Trädörrar 

â – > Överväg möbellås och reglar med ett borrsäkert centrum som kan erbjuda en högre säkerhetsnivå, vilket är nödvändigt med tanke på att en trädörr är mer mottaglig för manipulation. 
â –  möbellås och reglar är bra val för lådor och skåp. 

Våra experter har tillsammans en insiktsfull guide som hjälper dig att lära dig mer: En Guide till möbel- och skåplås. 

Metalldörrar 

â – > Dörrensdjup påverkar vilket lås du väljer. Du ska välja ett låshus som passar för ändamålet och har den funktionalitet du behöver. 
cylinderlås finns i flera olika typer av hölje och i många varianter. Om du letar efter ett lås för elpaneler är en fjäderbelastad regel alltid bra. 

 

Typer av lås och reglar 

Oavsett om du letar efter industriella skåplås, möbellås och reglar eller typer av dörrlås, så hjälper det dig att välja rätt lösning. 

Locks and Latches_1460x500px UK US 2

Möbellås – Infällda skåp

Våra skåplås och reglar inkluderar detta lås, med en robust stålmekanism inrymd i en hållbar plaststomme. Låset är perfekt för kraftiga tillämpningar i stålskåp och har en specialutformad fästplatta som förenklar stavmonteringen. Den fastklämbara stommen gör den lätt att installera. Finns med ett dammskydd av rostfritt stål för extra skydd, och med både likalåsande och olika låskombinationer nu. 

Se vårt utbud av möbellås och reglar 

Locks and Latches_1460x500px UK US 3

Kompressionslås – Justerbara, 

utformade med ett brett greppområde och en justerbar skruv, ger effektiv kompression. De finns med olika förinställda kompressionsalternativ för bättre ljudisolering. Har även brusdämpande egenskaper och överlägsen tätning vid vibrationer och stötar. I sortimentet finns reglar med kvartsvarvsfunktion, både låsande och icke-låsande. Reglar och drivnycklar för våra kompressionslås och lås säljs separat. Materialen inkluderar pressgjuten zinklegering och rostfritt stål, med olika ytbehandlingsalternativ. 

Se vårt utbud av kompressionslås 

Locks and Latches_1460x500px UK US 4

Låsbara klafflås 

Ett infällt lösgöringshandtag används vanligen på kapslingsdörrar och åtkomstpaneler. Den fungerar genom att man bara drar i lösgöringsmekanismen, som drar tillbaka spärrstången, vilket gör att dörren kan öppnas. Tryck bara för att stänga.  
Levereras med låsmekanism och kan låsas upp från insidan med hjälp av regeln. Finns i olika stomme och handtagsmaterial, inklusive stål och nylon, och med antingen ”lång regel” eller ”patentlåsfunktion”. 

Se vårt utbud av kraftiga lås och reglar 

Locks and Latches_1460x500px UK US 5

magnetlås med snäppfäste 

Våra lås och reglar inkluderar denna låsanordning för dörrar till metallskåp och åtkomstpaneler. Utformade för snabb och enkel installation och säkert på plats med ett enkelt snäpp. För ännu starkare fasthållning, välj att skruva fast dessa lås på plats. Passar i en nedsänkt kapning i ramen och ger ett infällt utseende. Fodralets material inkluderar polyoximetylen (POM), polystyren (PS), akrylnitril-butadien-styren (ABS) och polypropen (PP).  

Se vårt utbud av lås och reglar som trycks för att låsa 

Locks and Latches_1460x500px UK 1

Cylinderlåsbara regelspärrar 

Utformade för att låsa och säkra dina paneler och dörrar med en roterande regel som låser genom att hålla fast ramen eller hållaren på baksidan. Verktygsfri montering för snabb och enkel montering på dörrar med gemensam tjocklek. Perfekta för lätta åtkomsttillämpningar. Rostfritt stål och pressgjuten zinklegering. Finns med ett urval låstyper och inkluderar:  

â –  Huvudnyckel 
â –  Likalåsande  
– –  Olikalåsande nycklar 

Locks and Latches_1460x500px UK US 6

KVARTSVARVSLÅS, FJÄDRANDE 

Kallas även regelfjädrar. Perfekt för att säkra elskåp och kapslingar. Den inre fjädern ger taktil resistens, och en stoppkant förhindrar regeln från att rotera längre än ett kvartsvarv. 
I sortimentet finns olika typer av drev. Finns i olika material och ytbehandlingar. Regel av stål eller nylon, med gummipackning. Reglar och drivnycklar säljs separat. IP65-klassat.  

Se vårt utbud av fjädrande kvartsvarvslås 

Locks and Latches_1440x445px
Locks and Latches_1460x500px UK 2

HVAC-lås och -reglar 

Särskilt utformad för användning i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Idealiska för kapslingar som upplever tryckskillnader, hjälper till att förhindra obehörig manipulering och säkerställer systemets säkerhet och prestanda. Genom att säkra åtkomstpaneler och dörrar bidrar dessa lås till att upprätthålla systemintegritet och skydda mot potentiella skador eller missbruk. Ytmonterad utformning eliminerar värmebryggan mellan insidan och utsidan av kapslingen. 

Dessa lås är konstruerade för att klara de besvärliga förhållanden som är typiska för HVAC-system och tål extrema temperaturer, fukt och vibrationer. Den stegvisa regeln förbättrar kompression och säkerställer en hårdare försegling när kapslingen stängs. Både låsande och icke-låsande, med L-handtag och t-handtag. Ytmontering förbättrar tillämpningen och låsintegriteten, utan att borra genom dörren. Olika handtag och låsalternativ finns. 

Se vårt utbud av HVAC-lås och -reglar 

Locks and Latches_1460x500px UK US 7

Tillbehör till reglar och lås 

Våra tillbehör är utformade för att förbättra och stödja funktionaliteten och hållbarheten hos dina lås och reglar. Inkluderar låshandtag, nycklar, ersättningsreglar, fixeringsringar, dammskydd, låsmuttrar för regellås och nyckelbrickor. 

Se vårt utbud av tillbehör för reglar och lås  

Tillämpningar för lås och reglar 

Lika viktigt som din direkta tillämpning, den yttre miljö som dina lås och reglar fungerar i spelar en avgörande roll vid valet av rätt lösning. Den viktigaste faktorn som påverkas av miljön är det material du ska välja för låset. 

Locks and Latches_1460x500px US 2

Utomhusmiljö eller tuffa miljöer

Dessa tillämpningar kräver extra motståndskraft mot väder och vind. Välj externa lås, t.ex. regellås av rostfritt stål, som inte bara ger dig säkerhet, utan även motståndskraft mot korrosion. Bara ett exempel inkluderar kvartsvarvshandtaget, som visas här. 

Industriella regellås och industriella skåplås utomhus fungerar bäst när de uppfyller NEMA/IP-klassningarna. Ett hölje till exempel för ett elskåp måste tåla elementen för att skydda dess komponenter. För utomhuskapsling kan du överväga kvartsvarvslås för tjocka dörrar, som är markerade här, vilket förseglar IP65-standarder. 

Se vårt utbud av IP-klassade regellås och reglar 

Locks and Latches_1460x500px US 1

Fordon

Om din tillämpning innebär att öppna ytter- och innerdörrar, huven eller facken, ger rotationslås– se här – maximal säkerhet och bekvämlighet vid tryck för att stänga. 

Läs mer i guiden Våra experter har skrivit för att ge dig en djupare förståelse:  
En guide till roterande reglar. 

â – = Inomhus eller stabila miljöer: Mer standard- och skyddade tillämpningar kräver mindre specifika materialegenskaper. Regellås är enkelt att installera, så tänk på ett lås tillverkat i pressgjuten zinklegering eller plast. Plast är också till hjälp om du behöver en lättviktig lösning. 

Locks and Latches_1460x500px UK US 11

Detta kvartsvarvslås med vingvred är till exempel utformat för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. Knoppens utformning gör den idealisk för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Tillverkad av nylon och pressgjuten zinklegering, så att den ger dig den hållbarhet du behöver. 

Tips: Om utrymmet är begränsat, välj mini-kompressionslås, se här. 

Du hittar mer hjälp i vår guide, hur du väljer och storlek på regellås och reglar

 

Ladda ner CAD-ritningar gratis och testa innan du köper 

CAD-ritningar (som du kan ladda ner) finns för de flesta lösningar. Du kan också beställa gratisprover för att säkerställa att du har valt exakt vad du behöver. Om du inte är helt säker på vilken lösning som fungerar bäst för ditt användningsområde, är våra experter alltid glada att hjälpa till. 

Oavsett vad du behöver kan du lita på snabb leverans. Beställ dina gratisprover eller ladda ner CAD-ritningar gratis nu. 

Frågor? 

Mejla oss på sales@essentracomponents.se eller prata med någon av våra experter för mer information om den perfekta lösningen för din tillämpning 031-10 50 00.