Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(53 Produse)
Pelicula DK este o bandă de peliculă dublă cu aderență ridicată, cu adeziv din cauciuc. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială ridicată la dezlipire și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv substraturi de suprafață cu energie scăzută. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Aplicații: Plăcuțe de identificare, ambalare și legătorie, afișaj, rafturi POP, cutii din carton corugat, elemente de fixare din plastic, pentru a enumera doar câteva aplicații.
Garniturile de etanșare cu bule sunt profiluri care se fixează și oferă protecție și etanșare. Se utilizează în principal pentru tablă, oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii apei și murdăriei. Oferă o etanșare suplimentară pentru incinte.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Inelele de reținere acționează ca un guler, care ține componentele și ansamblurile în loc pe un arbore neted și pot fi, de asemenea, utilizate într-o carcasă sau gaură pentru utilizări unice. Aplicațiile populare includ arbori de reținere.
Acestea sunt instalate în caneluri prefabricate de pe osii și știfturi, creând o funcție de guler și fixând componenta sau ansamblul specificat. Designul inelului are o buză pentru asamblare și demontare ușoară.
Lock and seal nuts and bolts in position.
Șaibele cu guler, cunoscute și cu numele de manșoane izolatoare sau bucșe cu guler, sunt concepute pentru a asigura izolarea electrică și termică pentru ansamblurile în care aceasta este o cerință fundamentală. Fiind un fel de șaibă în trepte, acestea sunt fabricate dintr-o varietate de materiale și culori; aceste produse sunt rezistente la auto-ungere, la coroziune și la abraziune.
Oferta de șaibe în trepte are bucșe cu guler din nailon 6/6. Aceste șaibe cu manșon din nailon sunt o opțiune de auto-lubrifiere, excelentă pentru orice pivotează sau se rotește. Au un coeficient de frecare scăzut și sunt rezistente la umiditate, murdărie și majoritatea substanțelor chimice. Au, de asemenea, un manșon înfundat care se aplică frecvent în medii electrotehnice și este obligatoriu prin lege în multe țări. Previne coroziunea electrică cu șuruburi cu cap înfundat.
Poate că selecția noastră largă de manșoane de izolare este mai potrivită pentru nevoile proiectului dumneavoastră? Fabricate fie din nailon natural 6, fie din nailon negru cu un compus din fibră de sticlă, aceste manșoane împiedică contactul cu materialele conductoare, împiedică piesele să vibreze slăbite și localizează și spațiază cu precizie ansamblurile.
Gama noastră de șaibe cu guler din nailon se extinde cu o selecție de șaibe de blocare și etanșare. Tipurile cu blocare și etanșare sunt vândute separat. Izolatoare cu șuruburi disponibile într-o gamă de dimensiuni, precum și opțiuni de temperatură ridicată. Izolatoarele la temperatură înaltă au și opțiuni fabricate din polifenilen sulfurat (PPS). Sau pur și simplu păstrați totul simplu și răsfoiți gama noastră largă de șaibe cu guler și șaibe izolatoare, care au rezistență la flacără conform standardului UL94 V2.
Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile în 4 culori: transparent, alb, gri și negru. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: -20F la 300F Aplicații. Aparate electrice: înlocuitor pentru elementele mecanice de fixare în aparatele casnice și comerciale Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului
8606 este o bandă de uz general pentru pungi resigilabile din polietilenă / polipropilenă, atunci când aplicarea benzii are loc în faza de fabricare a acestora. Datorită variației mari a materialelor flexibile de ambalare și a gradelor de aderență necesare, se recomandă ca banda să fie complet evaluată în toate aplicațiile înainte de utilizare.
Banda DK oferă rezistența la dezlipire a unui adeziv permanent pe bază de cauciuc fără dezavantajul grosimii benzii de burete. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială la dezlipire ridicată și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe. Pentru o mai mare flexibilitate în aplicații, sunt disponibile două grosimi de adeziv: Pentru proiecte mai puțin solicitante, convenabile, utilizați banda de 3,0 ml. Utilizați banda de 4,5 mm. pentru aplicații care necesită o rezistență mai mare la forfecare: Extruziuni, Plăcuțe de identificare, Ambalare și legare, Afișaje, Dosare / Cutii din carton striat, Articole de fixare din plastic
Remo One® este o bandă cu spumă dublu adeziv care beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv permanent pe bază de cauciuc pe o parte, adeziv detașabil pe partea de montare. Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F Capacitatea de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Este concepută pentru unică folosință Aplicații. Afișaj promoțional și temporar, standuri de prezentare temporare și permanente, Grafică promoțională de unică folosință, Semnalizare produse la raft. Rolele scurte sunt perfecte pentru a fi incluse în kituri cu materiale de afișaj promoționale sau temporare.
Buretele NoSkid este o spumă antiderapant acoperit pe o parte cu un adeziv permanent cu mare rezistență la dezlipire. A se utiliza la suporturi sau pe baza vitrinelor pentru a preveni alunecarea Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc pe o parte (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă la raze UV) Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 175F Aplicații: suporturi. Suporturi pentru mouse. Rafturi POP Acoperirea rafturilor Aparate de mici dimensiuni Produse pentru birouri
Banda adezivă pentru rafturi metalice Duraco Metal Shelf Tape a fost testată în magazine pentru a răspunde nevoilor din domeniu. Este o bandă cu spumă dublu adeziv, care poate fi îndepărtată de pe suprafețele neexfoliabile fără a lăsa urme inestetice de burete. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Adezivul de pe partea aplicată pe raft este conceput special pentru ca banda să poată fi îndepărtată de pe suprafața metalică fără ca buretele să se rupă. Temperatura de operare: 65F la 100F Temperatura de funcționare: -20F la 150F Aplicații. Fixare canal pentru prețuri, Rafturi de metal, Depozite: Etichetare zone, Rafturi de prezentare, Afișaj pe rafturi metalice
Șaibele cu arc sunt proiectate pentru a devia în aplicare, creând mai multă fricțiune cu ansamblul și reducând riscul ca bolțul sau piulița să se desprindă. Sunt disponibile în oțel moale sau acetal natural.
Șaibele de blocare zimțate în exterior cresc rezistența la slăbire a asamblărilor cu șurub în prezența vibrațiilor.
Șaibele de reținere sunt utilizate în principal pentru a ține bolțurile și șuruburile în loc în timpul asamblării și au un design care prinde partea exterioară a șurubului sau a tijei șurubului. Ele asigură și izolație. amortizare și distanță. Ele ajută la izolarea ansamblurilor de fixare de umiditate și electricitate.
Această gamă de șaibe include opțiuni cu dinți interni și externi cu un design conic. Șaiba alunecă ușor pe șurub (sau bolț) și este reținută de șurub odată asamblată. Șaiba se formează la rece și intră complet în pasul șurubului pentru a asigura etanșarea.
Aceste șaibe permit montarea preliminară a șurubului (sau bolțului) înainte de a se fixa cu o piuliță. Sunt ideale atunci când este necesară pre-asamblarea șurubului și șaibei. Ele ajută, de asemenea, la reducerea timpului și costurilor de asamblare.
Gama include opțiuni de materiale care asigură rezistență la coroziune, abraziune și substanțe chimice.
Șaibele de finisare oferă protecție pentru dulapuri și alte aplicații împotriva zgârieturilor și a altor daune care pot apărea. De asemenea, oferă acoperire pentru găurile nealiniate, ceea ce înseamnă că aspectul final al ansamblului dvs. va fi îngrijit și ordonat.
Acest finisaj de înaltă calitate este cuplat cu proprietăți bune de izolare termică și electrică. Aceste șaibe sunt versatile și pot fi folosite și ca dispozitive de glisare, bare de protecție, picioare și distanțiere.
Șaibele evazate sunt o soluție ideală pentru reținerea construcțiilor ușoare. Ele pot fi, de asemenea, folosite ca șaibe glisante pe centrele de rotație. Materialul plastic utilizat pentru realizarea acestor șaibe poate fi sterilizat, ceea ce le face o soluție ideală pentru aplicații științifice și medicale.
Nu sunt necesare unelte speciale pentru asamblarea sau demontarea șaibelor. Sunt rapid și ușor de aplicat.
Șaibele de prindere din această gamă au un filet foarte mic pe diametrul interior. Acest lucru înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filet, nu se mai separă de șurubul de fixare sau de prizon.
Cum se instalează un ansamblu cu șurub de fixare și șaibă de prindere:
1) Așezați șurubul de fixare în orificiul panoului.
2) Înfiletați șaiba pe șurub, până treceți de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.
Șaibele sunt făcute din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.
Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.
It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.
Șaibă plată din plastic folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.
Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.
Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.
Șaibele lipite cu autocentrare sunt utilizate în mod obișnuit acolo unde fluidele hidraulice și uleiurile pneumatice sunt predominante. Sunt o opțiune ideală pentru aplicații de întreținere, reparații și operare.
Șaibe lipite sunt de obicei utilizate cu șuruburi și bolțuri. Șaiba este fabricată din oțel și este prevăzută cu o garnitură inelară de cauciuc care se încadrează în diametrul interior al șaibei. Această combinație de șaibă și garnitură de etanșare ajută la asigurarea unui ansamblu etanș la apă pentru aplicația dvs.
Clienții au opțiunea de a achiziționa un kit care conține o selecție de opțiuni de dimensiune care sunt potrivite pentru filete BSP sau metrice. Acest lucru asigură accesul rapid și ușor la dimensiunile potrivite. În mod alternativ, clienții pot achiziționa piese individuale, în tipul de filet și dimensiunea specifică necesare.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina