Meniu Caută

Role de bandă adezivă - Bandă 8606 detașabilă de etanșare în pungă, cu strat de peliculă

În producție

8606 este o bandă de uz general pentru pungi resigilabile din polietilenă / polipropilenă, atunci când aplicarea benzii are loc în faza de fabricare a acestora. Datorită variației mari a materialelor flexibile de ambalare și a gradelor de aderență necesare, se recomandă ca banda să fie complet evaluată în toate aplicațiile înainte de utilizare.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
1 rezultat
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru rolă Lungime totală Tip adeziv Lățime căptușeală Cumpără
394,0817 RON - 394,0817 RON În producție
152.0 mm
8000 m
Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
15.0 mm
Peliculă adezivă 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Transparent

10628775

Interval de preț
394,0817 RON - 394,0817 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Bandă-suport adeziv
    Folie
  • Tip adeziv
    Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
  • Culoare
    Transparent
  • Culoare dublură detensionare
    Mat
  • Posibilitate de detașare
    One Side Permanent;One Side Removable