Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(53 Produse)
Șaibele tip șa sunt proiectate pentru a fi utilizate în timpul asamblării structurilor de cadru tubular. Șaiba poate fi folosită cu țevi rotunde, pe care le fixează în poziția dorită, limitând mișcarea excesivă și vibrațiile. Șaiba este utilizată în industria de asamblare a mobilierului și a construcțiilor de clădiri pentru a susține ansamblul țevilor și tuburilor în timpul instalării și aplicării și nu deteriorează suprafețele vopsite.
Șaibele cu aerisire sunt proiectate cu ventilație integrată pentru a facilita fluxul de aer și pentru a preveni acumularea de căldură, umiditate sau contaminanți în aplicațiile în care ventilația adecvată este esențială. Șaibele sunt des folosite la sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale din sistemele de vid înalt.
Această gamă de șaibe cu aerisire din oțel inoxidabil este utilizată cu bolțuri, șuruburi sau alte elemente de fixare pentru a îmbunătăți performanța și durabilitatea ansamblului și este folosită la utilajele industriale sau componentele auto.
Șaibele de etanșare sunt folosite pentru a oferi o soluție de etanșare fiabilă și eficientă. Au un design care creează o etanșare strânsă între două suprafețe, prevenind scurgerea fluidelor, gazelor sau contaminanților.
Această gamă de șaibe de etanșare include și o garnitură inelară din silicon care le ajută să se potrivească suprafeței și să umple golurile sau imperfecțiunile. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.
Șaibele de etanșare sunt utilizate în mod obișnuit în echipamente industriale și aplicații auto. Sunt reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 C până la +205 C.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina