Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(23 Produse)
Buşoane dko cu ureche de tragere laterală sunt concepute pentru a proteja fitingurile de compresie DKO, de deteriorare și contaminare, în timpul transportului, depozitării și procesării. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă, chiar și în medii dure. Etanșeitatea și conexiunea sigură previn eficient scurgerile de fluid sau pierderile, ceea ce reduce riscul de deteriorare a echipamentului, pierderi de productivitate și probleme de siguranță. Capătul flexibil se potrivește perfect în piulița pivotantă DKO, în timp ce fila tragere laterală permite uşor de îndepărtat. Aceste prize sunt utilizate frecvent în industriile auto, de fabricație și de mașini.
Capătul flexibil se potrivește perfect în piulița pivotantă DKO, în timp ce fila tragere laterală permite uşor de îndepărtat. Aceste prize sunt utilizate frecvent în industriile auto, de fabricație și de mașini.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTSFL2PCR
Dopurile de fixare a dispozitivului de protecție a flanșelor fixează discurile de protecție a flanșelor la ansamblurile flanșelor țevilor. Dispune de un design cu funcție dublă care combină protecția flanșei și capacitățile de retenție.Bușoanele de fixare a protecției flanșei prind discurile de protecție completă (vândute separat) pe suprafața flanșei.
Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.
Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.
Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.
Plăcile de închidere cu nervuri pentru țevi sunt concepute pentru a sigila în mod sigur capetele țevilor și tuburilor. Având un design cu inserție, mufa este echipată cu aripioare interne care asigură o potrivire strânsă prin frecare împotriva diametrului interior al conductei conectate. Acest lucru previne în mod eficient pătrunderea impurităților.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRILUPCR
Plăcile de capete tuburi cu flanșă largă și nervuri protejează eficient peretele intern al țevilor și capetelor tuburilor împotriva contaminanților precum murdăria, praful și coroziunea. Dispune de un design de fixare prin împingere, mufa are nervuri largi pentru a se fixa strâns prin aplicarea unei presiuni blânde împotriva peretelui intern, permițându-i să se adapteze la o gamă mai largă de grosimi ale pereților.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILUHPCR
Dopurile de protecție a flanșelor cu față ridicată sunt utilizate pentru a proteja flanșele pentru petrol, gaze și apă. Acestea protejează suprafețele expuse ale echipamentelor și conductele de murdărie și umiditate, în timpul operațiunilor de sablare. Îndeplinește cerințele ANSI și ASME B16.5.
Protectoarele și dopurile pentru marginile tevilor sunt concepute pentru a proteja tevile țevilor atunci când sunt utilizate împreună cu un protector de teșitură din oțel. Protectorul se fixează prin plasarea acestuia pe capătul țevii și prin lovirea cu ciocanul a mecanismului de prindere. Sistemul se va extinde, împingând protectorul împotriva suprafeței interioare a conductei. Acesta este utilizat în aplicații cum ar fi platformele de foraj pentru petrol și gaze și șantierele de construcții.Este esențial pentru fixarea bușonului de conductă în timpul manipulării, transportului și depozitării.Proiectate să se potrivească ferm peste capetele conductelor cu dimensiuni cuprinse între 8 „şi 120”Utilizate în aplicații pentru platforme de foraj de petrol și gaze, șantiere de construcții, depozite și fabrici. Material: PE Cod Serie: SR1360
Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Capace de conducte din plastic oferă o protecție eficientă pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual. Dispune de un orificiu de presiune, permițând eliberarea presiunii în funcție de clima atmosferică a locației de manipulare.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPEPCR
Capacele pentru țevi de înaltă rezistență protejează capătul țevilor de praf, resturi și contaminanți. Dispune de o fundație cu design consolidat. Poate rezista la temperaturi care variază de la 66 C până la -40 C.Utilizate pentru a proteja capătul unei conducte împotriva prafului, murdăriei și altor impurități.Utilizate în instalații sanitare, încălzire, ventilație și aplicații industriale.Rezistență la temperaturi de la 66 C la -40 C. Material: LDPE, PE Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SR1389
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388
Capacele pentru țevi încastrate protejează marginile tevilor și pereții interiori de coroziune și deteriorare. Poate fi utilizat cu cârlige de macara pentru a deplasa țevile în timpul depozitării și transportului. Rezistent la temperaturi de la -30 C până la +60 C.
Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361
Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Garniturile de protecție pentru teșirea țevii sunt furnizate pe o rolă convenabilă. Sunt ideale pentru a proteja teșirea unei țevi de deteriorarea și coroziunea care pot afecta calitatea finală a sudurii, atunci când sudura se face la o altă țeavă sau flanșă.
Garniturile sunt ușor de tăiat la lungimea corectă de aplicare, ceea ce reprezintă un avantaj imens de asamblare față de alte produse. Soluția pe rolă este potrivită în special pentru aplicații la fața locului, atunci când se lucrează pe teren.
Protejează capetele teșite ale țevilor în timpul transportului, depozitării și instalării pentru diferite aplicații de petrol și gaze.
Clocurile pentru țevi sunt utilizate pentru a fixa țevile în timpul transportului și depozitării. Fixat cu cuie pentru o instalare mai ușoară.
Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Protectorii de flanșe Push In Full Face sunt destinați protejării întregii fețe a flanșelor împotriva contaminării, în timpul depozitării și transportului. Dispune de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în orificiu. Are flanșe ANSI B16.5 Clasa 150 DIN2627 la 2638 și BS5504 ratinguri.Protecțiile complete pentru flanșe au un design simplu prin împingere.Aripioare flexibile care asigură fixarea fermă în orificiu, de fiecare dată.Nu necesită elemente de fixare. Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1365
Protecţii pentru flanşe au un design simplu push-in. Acestea dispun de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în interiorul orificiului, de fiecare dată. Nu necesită niciun element de fixare pentru asamblare.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFPCR
Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Protectorii adezivi pentru flanșe cu față completă au un design peel-and-stick pentru o aplicare ușoară. Acestea se lipesc bine și nu lasă reziduuri. Îndeplinește cerințele ANSI B1 și ASME B16.47. Acestea sunt evaluate la 150 lb.
Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.Protecție durabilă pentru suprafețe, care acționează ca protecție pentru a proteja flanșele împotriva murdăriei, umezelii, vopselei și sablării.Nu necesită elemente de fixare.Material rezistent. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben Cod Serie: SR1354
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina