Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plăcile de capete tuburi cu flanșă largă și nervuri protejează eficient peretele intern al țevilor și capetelor tuburilor împotriva contaminanților precum murdăria, praful și coroziunea. Dispune de un design de fixare prin împingere, mufa are nervuri largi pentru a se fixa strâns prin aplicarea unei presiuni blânde împotriva peretelui intern, permițându-i să se adapteze la o gamă mai largă de grosimi ale pereților.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILUHPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Diametru minim orificiu | Diametru orificiu maxim | D | H | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0154 RON - 3,135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 0,5897 RON - 0,9173 RON | 2000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,685 RON - 1,0656 RON | 900 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,3187 RON - 4,7985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 6,2078 RON - 6,8976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 4,522 RON - 5,0244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 12,2231 RON - 13,5813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,8876 RON - 3,2085 RON | 2850 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,574 RON - 3,9712 RON | 1470 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,7899 RON - 7,5444 RON | 800 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,9503 RON - 3,2781 RON | 2790 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 9,5961 RON - 10,6623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1364 RON - 1,7677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5467 RON - 0,8504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5273 RON - 2,3758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,08 RON - 1,68 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,8899 RON - 3,211 RON | 2160 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,4149 RON - 9,3499 RON | 645 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina