Protecţii pentru flanşe au un design simplu push-in. Acestea dispun de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în interiorul orificiului, de fiecare dată. Nu necesită niciun element de fixare pentru asamblare.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | D | A | H | DIN | h | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0695 RON - 2,2995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4739 RON - 3,8483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,2154 RON - 18,0171 RON | 592 În stoc |
|
8"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
|
||
| 0,9873 RON - 2,194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3/8"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
|
||
| 1,6661 RON - 3,7025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,3234 RON - 5,9149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 10,8103 RON - 12,0114 RON | 850 În stoc |
|
6"
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
|
||
| 1,4382 RON - 3,196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,6049 RON - 8,4498 RON | 1085 În stoc |
|
5"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
|
||
| 33,3106 RON - 74,0237 RON | 400 În stoc |
|
12"
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
|
||
| 6,0372 RON - 13,416 RON | 1575 În stoc |
|
3"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
|
||
| 26,6485 RON - 29,6094 RON | 462 În stoc |
|
10"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
|
||
| 1,2139 RON - 2,6975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9431 RON - 3,2702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,751 RON - 7,5011 RON | 1395 În stoc |
|
4"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina