Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Buşoane dko cu ureche de tragere laterală sunt concepute pentru a proteja fitingurile de compresie DKO, de deteriorare și contaminare, în timpul transportului, depozitării și procesării. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă, chiar și în medii dure. Etanșeitatea și conexiunea sigură previn eficient scurgerile de fluid sau pierderile, ceea ce reduce riscul de deteriorare a echipamentului, pierderi de productivitate și probleme de siguranță. Capătul flexibil se potrivește perfect în piulița pivotantă DKO, în timp ce fila tragere laterală permite uşor de îndepărtat. Aceste prize sunt utilizate frecvent în industriile auto, de fabricație și de mașini.
Capătul flexibil se potrivește perfect în piulița pivotantă DKO, în timp ce fila tragere laterală permite uşor de îndepărtat. Aceste prize sunt utilizate frecvent în industriile auto, de fabricație și de mașini.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTSFL2PCR
Plăcile de închidere cu nervuri pentru țevi sunt concepute pentru a sigila în mod sigur capetele țevilor și tuburilor. Având un design cu inserție, mufa este echipată cu aripioare interne care asigură o potrivire strânsă prin frecare împotriva diametrului interior al conductei conectate. Acest lucru previne în mod eficient pătrunderea impurităților.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRILUPCR
Plăcile de capete tuburi cu flanșă largă și nervuri protejează eficient peretele intern al țevilor și capetelor tuburilor împotriva contaminanților precum murdăria, praful și coroziunea. Dispune de un design de fixare prin împingere, mufa are nervuri largi pentru a se fixa strâns prin aplicarea unei presiuni blânde împotriva peretelui intern, permițându-i să se adapteze la o gamă mai largă de grosimi ale pereților.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILUHPCR
Bușon cu ureche de tragere laterală au un design conic care oferă protecție generală eficientă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul producției, depozitării și transportului. Forma conică îl face o soluție economică pentru a se încadra într-o gamă de dimensiuni. Designul cu fixare prin împingere și clapetă de tragere permite o îndepărtare ușoară și rapidă, atunci când racordul este strâns.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCL2PCR
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina