Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.
Cod Serie: SR5427
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Lățime totală | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10279175 | 8,0913 RON - 21,6454 RON | 1 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 20,011 RON - 52,0888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.303 in
58.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 27,7105 RON - 27,7105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.303 in
58.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 18,9071 RON - 18,9071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 17,8462 RON - 17,8462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.929 in
23.6 mm
|
Negru
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilenă
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 7,5027 RON - 19,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polistiren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47,9459 RON - 108,786 RON | 200 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,2044 RON - 23,042 RON | 180 În stoc |
0.953 in
24.2 mm
|
Negru
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 29,5729 RON - 43,581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
|
Polipropilenă
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 12,719 RON - 33,9345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.303 in
58.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 11,0863 RON - 11,0863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
Negru
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polioximetilenă
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 8,0913 RON - 21,6454 RON | 10 În stoc |
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 27,8064 RON - 27,8064 RON | 10 În stoc |
2.303 in
58.5 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 19,1178 RON - 19,1178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 19,1129 RON - 19,1129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilenă
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 12,3308 RON - 12,3308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.929 in
23.6 mm
|
Alb
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilenă
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 29,5729 RON - 43,581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.157 in
54.8 mm
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polistiren
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,6658 RON - 21,9248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.953 in
24.2 mm
|
Alb
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 13,2939 RON - 30,164 RON | 200 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 27,0346 RON - 27,0346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.303 in
58.5 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilenă
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina