Meniu Caută

Tuburi pentru cablu

În stoc

Gama conductelor de cablu a fost dezvoltată și testată la cele mai exigente standarde de calitate și a primit aprobări de calitate și conformitate la nivel mondial. Gama acceptă sisteme de conducte din plastic și accesorii. Conducta din plastic este foarte flexibilă și are o durată de viață ridicată la oboseală. Rezistența sa mare la impact ajută la capacitatea sa de recuperare atunci când este zdrobită. Aplicațiile tipice pentru acest tip de conducte includ cablarea generală din fabrică și conexiunile la mașini. Vine într-o varietate de materiale, în funcție de cerințele dumneavoastră.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Forma tubului de protecție Diametru interior Cumpără
2 370,4044 RON - 2 370,4044 RON În producție
Unsplit
22.8 mm
5,1067 RON - 5,1067 RON În producție
Unsplit
12.2 mm
11,8838 RON - 11,8838 RON În producție
Unsplit
23.2 mm
6,1628 RON - 6,4182 RON În producție
Unsplit
8.4 mm
4,7918 RON - 4,7918 RON În producție
Split
12.2 mm
21,7722 RON - 22,2686 RON În producție
Split
23.2 mm
2,9572 RON - 4,8739 RON În producție
Split
4.8 mm
5,3137 RON - 5,5351 RON În producție
Unsplit
4.8 mm
1 050,6847 RON - 1 098,1513 RON În producție
Unsplit
28.1 mm
1 589,5387 RON - 1 589,5387 RON În producție
Unsplit
28.1 mm
7,8723 RON - 7,8723 RON În producție
Unsplit
16.6 mm
19,8519 RON - 19,8519 RON În producție
Unsplit
29.0 mm
7,3756 RON - 7,6592 RON În producție
Split
9.9 mm
14,3965 RON - 14,6803 RON În producție
Split
16.6 mm
39,7858 RON - 39,7858 RON În producție
Split
29.0 mm
6,7223 RON - 6,7223 RON 500 În stoc
Split
8.4 mm
1 277,4503 RON - 1 335,1386 RON În producție
Unsplit
16.9 mm
1 518,917 RON - 1 518,917 RON În producție
Unsplit
16.9 mm
4,7781 RON - 6,777 RON În producție
Unsplit
9.9 mm
10,7201 RON - 10,7201 RON 150 În stoc
Unsplit
16.6 mm
  • din 3
Nylon Conduit PA Negru 50.0 m

10276921

Interval de preț
2 370,4044 RON - 2 370,4044 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Nailon
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Negru 100.0 m

10153604

Interval de preț
5,1067 RON - 5,1067 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    12.2 mm
Corrugated Tube PA Negru 50.0 m

10153642

Interval de preț
11,8838 RON - 11,8838 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    23.2 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Negru 100.0 m

10311264

Interval de preț
6,4182 RON - 6,1628 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    8.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Negru 100.0 m

10153451

Interval de preț
4,7918 RON - 4,7918 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Negru 50.0 m

10153499

Interval de preț
22,2686 RON - 21,7722 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    23.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Negru 100.0 m

10153536

Interval de preț
4,8739 RON - 2,9572 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    4.8 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Negru 100.0 m

10629710

Interval de preț
5,5351 RON - 5,3137 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Oțel Oțel 10.0 m

10276716

Interval de preț
1 098,1513 RON - 1 050,6847 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Oțel
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Oțel galvanizat
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Oțel Negru 10.0 m

10276792

Interval de preț
1 589,5387 RON - 1 589,5387 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Oțel galvanizat
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    28.1 mm
Corrugated Tube PA Negru 50.0 m

10153628

Interval de preț
7,8723 RON - 7,8723 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    16.6 mm
Corrugated Tube PA Negru 50.0 m

10153666

Interval de preț
19,8519 RON - 19,8519 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Negru 100.0 m

10153437

Interval de preț
7,6592 RON - 7,3756 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    9.9 mm
Corrugated Tube Slit PA Negru 50.0 m

10153475

Interval de preț
14,6803 RON - 14,3965 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Negru 50.0 m

10153512

Interval de preț
39,7858 RON - 39,7858 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Negru 100.0 m

10153550

Interval de preț
6,7223 RON - 6,7223 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Oțel Oțel 25.0 m

10276655

Interval de preț
1 335,1386 RON - 1 277,4503 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Oțel
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Oțel galvanizat
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Oțel Negru 25.0 m

10276754

Interval de preț
1 518,917 RON - 1 518,917 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Oțel galvanizat
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    16.9 mm
Corrugated Tube LDPE Negru 100.0 m

10153574

Interval de preț
6,777 RON - 4,7781 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    9.9 mm
Corrugated Tube LDPE Negru 50.0 m

10153611

Interval de preț
10,7201 RON - 10,7201 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    16.6 mm
Corrugated Tube LDPE Negru 50.0 m

10153659

Interval de preț
25,0408 RON - 25,0408 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    29.0 mm
Corrugated Tube PA Negru 100.0 m

10153680

Interval de preț
7,4465 RON - 7,0919 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    8.4 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Negru 100.0 m

10153468

Interval de preț
7,7301 RON - 7,4465 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    12.2 mm
CT-S23 Corrugated Tube LDPE Negru 50.0 m

10153505

Interval de preț
23,8289 RON - 23,3325 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    23.2 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube LDPE Negru 100.0 m

10153543

Interval de preț
5,1478 RON - 3,1352 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Oțel Oțel 10.0 m

10276648

Interval de preț
605,6607 RON - 579,4883 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Oțel
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Oțel galvanizat
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Oțel Negru 10.0 m

10276747

Interval de preț
653,526 RON - 653,526 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Oțel galvanizat
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Oțel Negru 10.0 m

10276778

Interval de preț
947,4572 RON - 947,4572 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Oțel galvanizat
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    21.1 mm
Conductă M12x1.5 Drept PA Negru

10336199

Interval de preț
7,8038 RON - 7,8038 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Nylon Conduit PA Negru 25.0 m

10276853

Interval de preț
1 044,5969 RON - 1 044,5969 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Nailon
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    16.7 mm
Conduit Unsplit 28.5 mm 22.8 mm 25.0 m PA Black

10636176

Interval de preț
1 284,9507 RON - 1 284,9507 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Nailon
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    22.8 mm
Corrugated Tube LDPE Negru 100.0 m

10153598

Interval de preț
7,0508 RON - 4,2715 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    12.2 mm
Corrugated Tube LDPE Negru 50.0 m

10153635

Interval de preț
21,2211 RON - 21,2211 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    23.2 mm
Corrugated Tube PA Negru 100.0 m

10153673

Interval de preț
5,3827 RON - 5,17 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    4.8 mm
CT-S10 Corrugated Tube LDPE Negru 100.0 m

10153444

Interval de preț
6,7444 RON - 6,4749 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    9.9 mm
CT-S17 Corrugated Tube LDPE Negru 50.0 m

10153482

Interval de preț
12,0563 RON - 11,5598 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    16.6 mm
CT-S29 Corrugated Tube LDPE Negru 50.0 m

10153529

Interval de preț
28,2968 RON - 28,2968 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    29.0 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube LDPE Negru 100.0 m

10153567

Interval de preț
5,8186 RON - 3,5322 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Split
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Metru
  • Diametru interior
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Oțel Oțel 10.0 m

10276686

Interval de preț
756,275 RON - 723,5894 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Oțel
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Oțel galvanizat
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Negru 50.0 m

10276822

Interval de preț
1 886,062 RON - 1 886,062 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Nailon
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    14.8 mm
Nylon Conduit PA Negru 50.0 m

10633632

Interval de preț
2 221,593 RON - 2 221,593 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Nailon
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Negru 100.0 m

10153581

Interval de preț
7,6592 RON - 7,3756 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    9.9 mm
Nylon Conduit PA Negru 25.0 m

10276891

Interval de preț
1 170,7535 RON - 1 170,7535 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Nailon
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Negru 50.0 m

10276860

Interval de preț
1 928,8496 RON - 1 928,8496 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Forma tubului de protecție
    Unsplit
  • Material complet
    Nailon
  • Preț per
    Rolă
  • Diametru interior
    16.7 mm
Conductă M21 Drept PA Negru

10276877

Interval de preț
22,7031 RON - 19,1009 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Cod Vamal
    3926909790
Conductă M28 Drept PA Negru

10435250

Interval de preț
102,3857 RON - 102,3857 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Cod Vamal
    3926909790
Tuburi pentru cablu Cot 90° M21 Negru PA

10276884

Interval de preț
146,0138 RON - 94,8141 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Cod Vamal
    3926909790
Conductă M20 Drept PA Negru

10276839

Interval de preț
65,6353 RON - 59,6685 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Cod Vamal
    3926909790
Conductă M25 Drept PA Negru

10276907

Interval de preț
26,4648 RON - 22,2644 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Cod Vamal
    3926909790
Tuburi pentru cablu Cot 90° M20 Negru PA

10276846

Interval de preț
196,9451 RON - 127,8864 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Cod Vamal
    3926909790
Tuburi pentru cablu Cot 90° M25 Negru PA

10276914

Interval de preț
135,5808 RON - 49,3673 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
  • Cod Vamal
    3926909790