Meniu Caută

Corrugated Tube PA Negru 50.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon. It is a solid version with an internal diameter of 16.6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10153628

Numărul piesei producătorului:

CT-17-A-PA-BK

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 7,8723 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

393,62 RON

50 x 7,8723 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Forma tubului de protecție Nedivizat
Material complet Poliamidă 6
Material PA
Diametru minim tub compatibil 17.2 mm
Diametru interior 16.6 mm
Diametru exterior 21.2 mm
Lungime totală 50.0 m
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne