Meniu Caută

Corrugated Tube Slit PA Negru 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon . It is a slit version with an internal diameter of 12.2 mm.
Numărul piesei Essentra:

10153451

Numărul piesei producătorului:

CT-S12-A-PA-BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,7918 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

479,18 RON

100 x 4,7918 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Forma tubului de protecție Divizat
Material complet Poliamidă 6
Material PA
Diametru minim tub compatibil 12.8 mm
Diametru interior 12.2 mm
Diametru exterior 15.7 mm
Lungime totală 100.0 m
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne