Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap semisferic

În stoc

Tieto okrúhle strojové skrutky s drážkou poskytujú extra priľnavosť so sťahovaním a uvoľňovaním pre rôzne aplikácie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,5749 RON - 0,7968 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5 mm
Acționare cu fante
0,4873 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Acționare cu fante
0,6051 RON - 0,8392 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
16.0 mm
Acționare cu fante
0,2382 RON - 0,3779 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0 mm
Acționare cu fante
0,2573 RON - 0,408 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2696 RON - 0,4271 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,2272 RON - 0,3614 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0 mm
Acționare cu fante
0,2423 RON - 0,3847 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
Acționare cu fante
0,2505 RON - 0,3956 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
16.0 mm
Acționare cu fante
0,2724 RON - 0,434 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
16.0 mm
Acționare cu fante
0,8215 RON - 1,1363 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
22.0 mm
Acționare cu fante
0,434 RON - 0,434 RON 5000 În stoc
1.0 mm
M6
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3491 RON - 0,3491 RON 280 În stoc
0.8 mm
M5
8.0 mm
Acționare cu fante
0,4655 RON - 0,4655 RON 6000 În stoc
1.0 mm
M6
6.5 mm
Acționare cu fante
0,3231 RON - 0,3231 RON 500 În stoc
0.5 mm
M3
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3094 RON - 0,3094 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
4.0 mm
Acționare cu fante
0,3244 RON - 0,3244 RON 4000 În stoc
0.5 mm
M3
12.0 mm
Acționare cu fante
0,182 RON - 0,182 RON 20600 În stoc
0.7 mm
M4
6.0 mm
Acționare cu fante
0,334 RON - 0,334 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
25.0 mm
Acționare cu fante
0,3368 RON - 0,3368 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
12.0 mm
Acționare cu fante
  • din 3
Șurub Acționare cu fante M6 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053225

Interval de preț
0,434 RON - 0,434 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Acționare cu fante M5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053140

Interval de preț
0,3491 RON - 0,3491 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    4.5 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub Acționare cu fante M6 6.5 mm Nailon 6/6 Natural

10053188

Interval de preț
0,4655 RON - 0,4655 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.5 mm
Șurub Acționare cu fante M3 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053034

Interval de preț
0,3231 RON - 0,3231 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053041

Interval de preț
0,3244 RON - 0,3244 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub Acționare cu fante M4 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10053089

Interval de preț
0,182 RON - 0,182 RON

Niveluri de stoc
20600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm