Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 6.5 mm Nailon Natural

Slotted Round Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its domed head offers a neat finish in applications where an aesthetically pleasing finish is desired. It is corrosion-resistant. Made from Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10374627

Numărul piesei producătorului:

421010500002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,8167 RON
500 - 999 0,7634 RON
1000 + 0,5893 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

204,18 RON

250 x 0,8167 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 6.5 mm
Adâncime fantă 1.6 mm
Lățime slot 1.1 mm
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cap rotund
Culoare Natural
Material Nailon
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne