10374658
421012500002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,8392 RON |
| 500 - 999 | 0,7831 RON |
| 1000 + | 0,6051 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 0.394 in |
|---|---|
| Diametru cap | 10.0 mm |
| Înălțime cap | 5.0 mm |
| Înălțime cap | 0.197 in |
| Dimensiune filet | M6 |
| Lungimea filetului | 0.63 in |
| Lungimea filetului | 16.0 mm |
| Adâncime fantă | 1.6 mm |
| Adâncime fantă | 0.063 in |
| Lățime slot | 1.1 mm |
| Lățime slot | 0.043 in |
| Model cu șurub | Șurub mecanic |
| Tip cap | Cap rotund |
| Culoare | Natural |
| Material | Nailon |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina