Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.
Cod Serie: SR1923
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6969 RON - 0,8604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3253 RON - 0,4017 RON | 500 În stoc |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0072 RON - 1,2434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3184 RON - 0,3931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,3849 RON - 1,7097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2037 RON - 0,2515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5458 RON - 0,7549 RON | 250 În stoc |
M2
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1726 RON - 0,2399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2539 RON - 0,355 RON | 3000 În stoc |
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2287 RON - 0,3185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,2363 RON - 2,0067 RON | 490 În stoc |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,8133 RON - 6,4132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,3435 RON - 3,6065 RON | 900 În stoc |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,1362 RON - 6,8061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5626 RON - 1,0272 RON | 34 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5838 RON - 1,0665 RON | 60 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0918 RON - 1,9927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina