10324943
022520A100
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2515 RON |
| 2500 - 9999 | 0,2263 RON |
| 10000 + | 0,2037 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 0.507 in |
|---|---|
| Diametru cap | 12.9 mm |
| Înălțime cap | 0.153 in |
| Înălțime cap | 3.9 mm |
| Lungimea filetului | 0.847 in |
| Lungimea filetului | 21.5 mm |
| Dimensiune filet | 1/4-20 |
| Tip cap | Cap plat |
| Model cu șurub | Șurub mecanic |
| Culoare | Natural |
| Material | Nailon 6/6 |
| Standarde | REACH, RoHS, UL |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina