10218730
170041400022
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,0405 RON |
500 - 999 | 0,7393 RON |
1000 + | 0,5695 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 7.4 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.291 in |
Head Height | 2.7 mm |
Head Height | 0.106 in |
Thread Length | 14.2 mm |
Thread Length | 0.559 in |
Thread Size | M4 |
Head Type | Pan Head |
Screw Type | Machine Screw |
Colour | Clear |
Finish | No Finish |
Material | PC |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina