Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.
Cod Serie: SR1923
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6006 RON - 1,096 RON | 700 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5318 RON - 0,9738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3508 RON - 0,5585 RON | 50 În stoc |
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5093 RON - 0,9303 RON | 50 În stoc |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4448 RON - 0,8125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5206 RON - 0,9486 RON | 8900 În stoc |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5304 RON - 0,9683 RON | 2800 În stoc |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5515 RON - 1,0075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,1362 RON - 6,8061 RON | 1000 În stoc |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,5119 RON - 3,8311 RON | 1000 În stoc |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,3682 RON - 2,2173 RON | 200 În stoc |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,6839 RON - 2,6523 RON | 1000 În stoc |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,543 RON - 0,9893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,009 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4448 RON - 0,8125 RON | 1000 În stoc |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,4173 RON - 2,5821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,8102 RON - 2,8627 RON | 98 În stoc |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,9225 RON - 3,0312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată