10218594
170031200022
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,9652 RON |
| 500 - 999 | 0,6845 RON |
| 1000 + | 0,5297 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 5.7 mm |
|---|---|
| Diametru cap | 0.224 in |
| Înălțime cap | 2.5 mm |
| Înălțime cap | 0.098 in |
| Lungimea filetului | 12.1 mm |
| Lungimea filetului | 0.476 in |
| Dimensiune filet | M3 |
| Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
| Model cu șurub | Șurub mecanic |
| Culoare | Transparent |
| Finalizare | Fără finisaj |
| Material | PC |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina