10237793
341051040952
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,5448 RON |
| 500 - 999 | 0,4805 RON |
| 1000 + | 0,3423 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 0.362 in |
|---|---|
| Diametru cap | 9.2 mm |
| Înălțime cap | 0.098 in |
| Înălțime cap | 2.5 mm |
| Lungimea filetului | 0.394 in |
| Lungimea filetului | 10.0 mm |
| Dimensiune filet | M5 |
| Tip cap | Cap plat |
| Model cu șurub | Șurub mecanic |
| Culoare | Natural |
| Finalizare | Zinc |
| Material | Oțel moale |
| Standarde | DIN 965 |
| Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina