Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M3 8.0 mm PC Transparent

Șurub cu cap bombat în cruce, realizat din policarbonat (PC) transparent, care devine un element de fixare estetic, solid, cu o bună rezistență la temperatură. Policarbonatul este o opțiune excelentă în sectoarele electrice, comerciale și al punctelor de vânzare.
Numărul piesei Essentra:

10218556

Numărul piesei producătorului:

170030800022

8900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,9486 RON
500 - 999 0,6736 RON
1000 + 0,5206 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

94,86 RON

100 x 0,9486 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 5.7 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Dimensiune filet M3
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Model cu șurub Șurub mecanic
Culoare Transparent
Material PC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne