Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap mic

În stoc

Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub torx Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
11,2319 RON - 12,6409 RON 100 În stoc
TX20
M4
10.0 mm
Acționare în stea
12,0161 RON - 13,5182 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M4
12.0 mm
Acționare în stea
12,8004 RON - 14,4087 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
16.0 mm
Acționare în stea
12,8004 RON - 14,4087 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M4
16.0 mm
Acționare în stea
14,3689 RON - 16,1633 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX25
M5
20.0 mm
Acționare în stea
13,5847 RON - 15,286 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.0 mm
Acționare în stea
40,6344 RON - 45,7119 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX25
M5
20.0 mm
Acționare în stea
12,1091 RON - 13,6245 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M3
6.0 mm
Acționare în stea
27,6213 RON - 68,4684 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX25
M5
12.0 mm
Acționare în stea
103,5199 RON - 116,4666 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX30
M6
30.0 mm
Acționare în stea
13,8371 RON - 15,5652 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M3
10.0 mm
Acționare în stea
13,8371 RON - 15,5652 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M4
6.0 mm
Acționare în stea
67,3384 RON - 75,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX25
M5
30.0 mm
Acționare în stea
28,2459 RON - 70,0952 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M4
25.0 mm
Acționare în stea
19,8586 RON - 22,3442 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M3
16.0 mm
Acționare în stea
17,2799 RON - 19,4332 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M4
10.0 mm
Acționare în stea
22,4505 RON - 25,2552 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX20
M4
16.0 mm
Acționare în stea
67,3384 RON - 75,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX30
M6
20.0 mm
Acționare în stea
15,0866 RON - 16,9742 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX10
M4
6.0 mm
Acționare în stea
13,1992 RON - 14,8607 RON Solicitați termenul de livrare aici
TX8
M3
6.0 mm
Acționare în stea
  • din 7
Șurub Acționare în stea M4 10.0 mm Reny Negru

10345337

Interval de preț
12,6409 RON - 11,2319 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Reny