Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune șurub torx | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5847 RON - 15,286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 36,3675 RON - 40,9135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 20,7271 RON - 23,3093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 27,3367 RON - 30,7469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 19,8992 RON - 22,3831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 47,1342 RON - 53,0227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 90,3605 RON - 101,6589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 9,6767 RON - 10,8863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,0161 RON - 13,5182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,0161 RON - 13,5182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,0161 RON - 13,5182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 14,3689 RON - 16,1633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 14,3689 RON - 16,1633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 20,47 RON - 23,0355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,0161 RON - 13,5182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,0161 RON - 13,5182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 20,6428 RON - 23,2215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 18,1572 RON - 20,4168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 11,2319 RON - 12,6409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 13,5847 RON - 15,286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina