Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M4 10.0 mm PPS Maro deschis

Numărul piesei Essentra:

10344248

Numărul piesei producătorului:

1440241

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 18,9592 RON
125 - 249 17,9088 RON
250 + 16,8584 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

473,98 RON

25 x 18,9592 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 10.0 mm
Înălțime cap 3.1 mm
Diametru cap 7.0 mm
Culoare Maro deschis
Material PPS
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Low
Temperatură maximă 200 °C
Dimensiune filet M4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne