Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M4 12.0 mm Reny Negru

Special Low Head Machine Screw is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing it to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Numărul piesei Essentra:

10345610

Numărul piesei producătorului:

1440762

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 15,286 RON
250 - 499 14,4353 RON
500 + 13,5847 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

764,30 RON

50 x 15,286 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 12.0 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Diametru cap 8.0 mm
Culoare Negru
Material Reny
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Special Low
Temperatură maximă 105 °C
Dimensiune filet M4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne