Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune șurub torx | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,5519 RON - 17,4925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 34,5066 RON - 85,5515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 43,213 RON - 48,6229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 82,8505 RON - 93,2051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 14,1429 RON - 15,9108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 18,8483 RON - 21,201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 30,5987 RON - 75,9252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 16,9609 RON - 19,0876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 27,3022 RON - 30,7183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 21,6663 RON - 24,3646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 27,3022 RON - 30,7183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 73,4528 RON - 82,6245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 47,1342 RON - 53,0227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 14,3689 RON - 16,1633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 90,3605 RON - 101,6589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,8004 RON - 14,4087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 32,4596 RON - 36,5137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 112,9308 RON - 127,0339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 16,5887 RON - 18,6622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 10,4476 RON - 11,7636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina