10344446
1440261
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 25 - 124 | 15,9108 RON |
| 125 - 249 | 15,0335 RON |
| 250 + | 14,1429 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungimea filetului | 8.0 mm |
|---|---|
| Lungimea filetului | 0.315 in |
| Înălțime cap | 1.3 mm |
| Înălțime cap | 0.051 in |
| Diametru cap | 6.0 mm |
| Diametru cap | 0.236 in |
| Culoare | Maro deschis |
| Material | PPS |
| Tip de unitate | Acționare în stea |
| Stil cap | Special Low |
| Temperatură maximă | 200 °C |
| Temperatură maximă | 392 °F |
| Dimensiune filet | M3 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina