10345276
1440728
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 249 | 11,7636 RON |
| 250 - 499 | 11,1123 RON |
| 500 + | 10,4476 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungimea filetului | 10.0 mm |
|---|---|
| Lungimea filetului | 0.394 in |
| Înălțime cap | 2.4 mm |
| Înălțime cap | 0.094 in |
| Diametru cap | 5.5 mm |
| Diametru cap | 0.217 in |
| Culoare | Negru |
| Material | Reny |
| Tip de unitate | Acționare în stea |
| Stil cap | Low |
| Temperatură maximă | 221 °F |
| Temperatură maximă | 105 °C |
| Dimensiune filet | M3 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina