Meniu Caută

Countersunk Screw Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Bej

Șurub Cu cap înecat fabricat din PEEK, care oferă durabilitate, rezistență la uzură, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul înecat permite șurubului să fie așezat la același nivel sau sub suprafață, ceea ce creează un finisaj curat. Poate rezista la temperaturi de până la 260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20819828

Numărul piesei producătorului:

20819828

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 8,3185 RON
100 + 7,4866 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

166,37 RON

20 x 8,3185 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 ±0.2 25.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.65
Dimensiune șurub torx TX-10
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Tip cap Torx Head
Material PEEK
Mărime unitate de acționare TX-10

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne