Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M4 2.8 Oţel inoxidabil 316

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20185381

Numărul piesei producătorului:

20185381

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 15,8594 RON
100 - 249 14,2734 RON
250 - 749 12,6876 RON
750 + 11,1016 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,86 RON

1 x 15,8594 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l10 25 40.0
d2 a012 2.8
l20 25 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne