Meniu Caută

Șurub captiv M12 12.0 40.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numărul piesei Essentra:

20758479

Numărul piesei producătorului:

20758479

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 48,4585 RON
100 - 199 43,6326 RON
200 - 499 38,7569 RON
500 + 33,9309 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

48,46 RON

1 x 48,4585 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
l1 025 40.0
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
l2 025 15.0
A/F 10.0
Tip de unitate Hexagonal
Tip cap Cap capac
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne