Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus Anu-Lok

În producție

Anu-Lok cap cilindric imbus șuruburi ascunse sunt menite să ofere un atașament sigur și rezistent la vibrații, rămânând în același timp conectat permanent. Dispune de un design cu cap cilindric imbus care permite aplicarea simplă a cuplului cu unelte precum cheile hexagonale. Anu-Lok 180 (AnuLok) este un petic reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre fire.

Mecanismul de retenție specializat previne detașarea completă de ansamblu, din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic, permițând în același timp strângerea și desfăcerea repetată. Această caracteristică este utilă în aplicațiile care necesită întreținere sau acces regulat. Aplicațiile includ carcase electronice, protecții pentru mașini și componente structurale.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un ștanț redus și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub mecanic echivalent de dimensiunea d1.

  • Natura captivă a șuruburilor respectă Directiva Mașinilor 2006/42/EC (echivalent cu ISO 4762) care garantează conformitatea cu standardele de siguranță și reglementare, în special în industriile în care hardware-ul liber poate reprezenta un risc.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0154

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Cumpără
17,264 RON - 24,677 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
18,0102 RON - 25,7218 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
18,3088 RON - 26,1696 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
18,4083 RON - 26,3188 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
22,2392 RON - 31,7418 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
19,2043 RON - 27,4134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
15,8212 RON - 22,5874 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
16,2689 RON - 23,2342 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
16,9654 RON - 24,2293 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
15,9704 RON - 22,7864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
17,4132 RON - 24,876 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
30,299 RON - 43,2843 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
33,9309 RON - 48,4585 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
26,5178 RON - 37,8613 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
33,2344 RON - 47,4635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
25,4731 RON - 36,3688 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
27,3636 RON - 39,1051 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
36,4185 RON - 52,0407 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
29,4532 RON - 42,0405 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
21,7914 RON - 31,1448 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
  • din 4