Meniu Caută

Șurub captiv M5 5.0 30.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numărul piesei Essentra:

20758110

Numărul piesei producătorului:

20758110

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 24,677 RON
100 - 199 22,1894 RON
200 - 499 19,7516 RON
500 + 17,264 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

24,68 RON

1 x 24,677 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 025 30.0
d2 a012 3.7
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
l2 025 7.5
A/F 4.0
Tip de unitate Hexagonal
Tip cap Cap capac
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne