Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.
Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,856 RON - 26,9656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 78,4093 RON - 111,9919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
65.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 86,7676 RON - 123,9324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
80.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 22,1397 RON - 31,5926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
12.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 23,9805 RON - 34,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
55.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 50,3491 RON - 71,8917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
80.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 32,3388 RON - 46,2197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
70.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 35,8712 RON - 51,2446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
90.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 31,5926 RON - 45,1251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
20.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 67,1653 RON - 95,922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
90.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 70,2002 RON - 100,3002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
50.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 29,702 RON - 42,4385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
55.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 30,9955 RON - 44,2793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
18.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 21,7914 RON - 31,1448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 28,9557 RON - 41,3937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 23,5825 RON - 33,6822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
20.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 28,8562 RON - 41,1947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
50.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 22,5377 RON - 32,1896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
14.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 27,9607 RON - 39,9509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
45.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 29,8512 RON - 42,6375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
14.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina