Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4363 RON - 0,4363 RON | 190 În stoc |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,7647 RON - 0,7647 RON | 53700 În stoc |
M5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5626 RON - 0,5626 RON | 3200 În stoc |
M5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,529 RON - 0,529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,4939 RON - 0,4939 RON | 7000 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6231 RON - 0,6231 RON | 23000 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5318 RON - 0,5318 RON | 13000 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5486 RON - 0,5486 RON | 28000 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5556 RON - 0,5556 RON | 12996 În stoc |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 2,2874 RON - 2,7084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,3154 RON - 2,7224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,2173 RON - 2,6242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,1891 RON - 2,5821 RON | 50 În stoc |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante