Meniu Caută

Șurub cu cap moletat M4 25.0 mm Nailon 6/6

This knurled head thumb screw is made from natural Nylon and is used in applications where easy access and tool-free installation is required.
Numărul piesei Essentra:

10053270

Numărul piesei producătorului:

0140230000VR

12996 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5556 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

555,60 RON

1000 x 0,5556 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 3.4 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Dimensiune filet M4
Tip cap Knurled Round Head
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare la nivel
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 66
Lungime totală 28.4 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne