Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic

În stoc

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
1,6278 RON - 1,6278 RON 7300 În stoc
M6
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
0,5796 RON - 0,5796 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
0,5318 RON - 0,5318 RON 13000 În stoc
M6
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Acționare la nivel
0,5486 RON - 0,5486 RON 28000 În stoc
M6
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
0,4363 RON - 0,4363 RON 190 În stoc
M4
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
0,5725 RON - 0,5725 RON 18100 În stoc
M4
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
1,2181 RON - 1,2181 RON 100 În stoc
M4
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
1,3149 RON - 1,3149 RON 4439 În stoc
M5
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
1,2082 RON - 1,2082 RON 12800 În stoc
M5
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
1,3597 RON - 1,3597 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Acționare la nivel
1,3597 RON - 1,3597 RON 44500 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
1,4173 RON - 1,4173 RON 8900 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
0,9655 RON - 1,5888 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
1,5296 RON - 1,5296 RON 3040 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
22.0 mm
Acționare la nivel
1,5717 RON - 1,5717 RON 14200 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Acționare la nivel
1,7401 RON - 1,7401 RON 7500 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
0,6244 RON - 0,6244 RON 4000 În stoc
M8
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
0,8855 RON - 0,8855 RON 13900 În stoc
M10
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
1,0356 RON - 1,0356 RON 13500 În stoc
M5
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
0,5066 RON - 0,5066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
  • din 7
Șurub cu cap moletat M6 25.0 mm PA

10053584

Interval de preț
1,6278 RON - 1,6278 RON

Niveluri de stoc
7300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M6 6.5 mm Nailon 6/6

10053430

Interval de preț
0,5318 RON - 0,5318 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    6.5 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 10.0 mm Nailon 6/6

10053478

Interval de preț
0,5486 RON - 0,5486 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M4 30.0 mm Nailon 6/6

10053294

Interval de preț
0,4363 RON - 0,4363 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M4 25.0 mm Nailon 6/6

10053287

Interval de preț
0,5725 RON - 0,5725 RON

Niveluri de stoc
18100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M4 40.0 mm PA

10053324

Interval de preț
1,2181 RON - 1,2181 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M5 20.0 mm Nailon 6/6

10053362

Interval de preț
1,3149 RON - 1,3149 RON

Niveluri de stoc
4439 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M5 30.0 mm Nailon 6/6

10053409

Interval de preț
1,2082 RON - 1,2082 RON

Niveluri de stoc
12800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 10.0 mm Nailon 6/6

10053485

Interval de preț
1,3597 RON - 1,3597 RON

Niveluri de stoc
44500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 16.0 mm Nailon 6/6

10053522

Interval de preț
1,4173 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
8900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 22.0 mm PA

10058404

Interval de preț
1,5296 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
3040 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M6 22.0 mm Nailon 6/6

10053560

Interval de preț
1,5717 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
14200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 30.0 mm Nailon 6/6

10053607

Interval de preț
1,7401 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M8 25.0 mm Nailon 6/6

10053645

Interval de preț
0,6244 RON - 0,6244 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M10 30.0 mm Nailon 6/6

10053683

Interval de preț
0,8855 RON - 0,8855 RON

Niveluri de stoc
13900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M5 25.0 mm PC

10116661

Interval de preț
1,0356 RON - 1,0356 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Cap bombat