Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6278 RON - 1,6278 RON | 7300 În stoc |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5066 RON - 0,5066 RON | 35000 În stoc |
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,8447 RON - 0,8447 RON | 680 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5556 RON - 1,5173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,9262 RON - 0,9262 RON | 14033 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5304 RON - 0,5304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,0131 RON - 1,0131 RON | 250 În stoc |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,0272 RON - 1,0272 RON | 10802 În stoc |
M10
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,8434 RON - 0,8434 RON | 70 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5725 RON - 0,5725 RON | 18100 În stoc |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,2181 RON - 1,2181 RON | 100 În stoc |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,3149 RON - 1,3149 RON | 4439 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,2082 RON - 1,2082 RON | 12800 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,3597 RON - 1,3597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6244 RON - 0,6244 RON | 4000 În stoc |
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,3597 RON - 1,3597 RON | 44500 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,3817 RON - 0,3817 RON | 23000 În stoc |
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,7549 RON - 0,7549 RON | 17000 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | 3000 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel