Meniu Caută

Șurub cu cap moletat M8 16.0 mm PC

This knurled head thumb screw is made from clear Polycarbonate (PC) and is used in applications where easy access and tool-free installation is required.
Numărul piesei Essentra:

10116692

Numărul piesei producătorului:

0140681700VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4942 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

494,20 RON

1000 x 0,4942 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 3.4 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Dimensiune filet M8
Tip cap Cap bombat
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare la nivel
Cod Vamal 3926909790
Material complet Policarbonat
Lungime totală 19.4 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne