Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic

În stoc

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,5325 RON - 0,9693 RON 9100 În stoc
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
0,6105 RON - 0,846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Acționare la nivel
0,7243 RON - 1,3239 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,8529 RON - 1,5471 RON 100 În stoc
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
0,5969 RON - 0,8269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
0,6872 RON - 1,254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
1,3266 RON - 2,1494 RON 100 În stoc
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Acționare la nivel
0,5969 RON - 0,8269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Acționare la nivel
0,8693 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
1,0445 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
0,6105 RON - 0,846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Acționare la nivel
0,8693 RON - 1,5881 RON 990 În stoc
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
1,3444 RON - 2,1905 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,9995 RON - 1,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
0,8953 RON - 1,2376 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
0,6105 RON - 0,846 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,6325 RON - 0,8748 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
1,0952 RON - 1,4649 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
0,5804 RON - 0,8009 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Acționare la nivel
0,6626 RON - 0,9187 RON 250 În stoc
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
  • din 7
Șurub cu cap moletat mare M8 10.0 mm PA

10376058

Interval de preț
0,9693 RON - 0,5325 RON

Niveluri de stoc
9100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat mare M10 16.0 mm PA

10376119

Interval de preț
1,5471 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat mare M8 35.0 mm PA

10376102

Interval de preț
2,1494 RON - 1,3266 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat mare M8 25.0 mm PA

10376089

Interval de preț
1,5881 RON - 0,8693 RON

Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat mare M6  25.0 mm PA

10376027

Interval de preț
0,9187 RON - 0,6626 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 
  • Tip cap
    Cap bombat