10116708
0140701700VR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,6092 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 0.63 in |
|---|---|
| Diametru cap | 16.0 mm |
| Înălțime cap | 0.134 in |
| Înălțime cap | 3.4 mm |
| Lungimea filetului | 0.984 in |
| Lungimea filetului | 25.0 mm |
| Dimensiune filet | M8 |
| Tip cap | Cap bombat |
| Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
| Tip de unitate | Acționare la nivel |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Policarbonat |
| Lungime totală | 28.4 mm |
| Lungime totală | 1.118 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina