Meniu Caută

Șurub cu cap moletat mare M6  25.0 mm PA

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Black, made from PA.
Numărul piesei Essentra:

10376027

Numărul piesei producătorului:

426008059902

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,9187 RON
500 - 999 0,8571 RON
1000 + 0,6626 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

229,68 RON

250 x 0,9187 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 3.4 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Dimensiune filet M6 
Tip cap Cap bombat
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare la nivel
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 66
Lungime totală 28.4 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne