Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic

În stoc

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
2,3716 RON - 2,7926 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Acționare cu fante
2,2173 RON - 2,6242 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Acționare cu fante
2,2874 RON - 2,7084 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Acționare cu fante
2,3154 RON - 2,7224 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Acționare cu fante
2,119 RON - 2,5119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Acționare cu fante
2,1471 RON - 2,54 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Acționare cu fante
2,1891 RON - 2,5821 RON 50 În stoc
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Acționare cu fante
2,3856 RON - 2,8206 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Acționare cu fante
0,8434 RON - 0,8434 RON 70 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
Acționare la nivel
1,5296 RON - 1,5296 RON 800 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
1,5155 RON - 1,5155 RON 3000 În stoc
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,6244 RON - 0,6244 RON 23560 În stoc
M8
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
1,0272 RON - 1,0272 RON 10802 În stoc
M10
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
1,5296 RON - 1,5296 RON 5405 În stoc
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
1,2377 RON - 2,2593 RON 14100 În stoc
M4
Negru
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
1,3949 RON - 2,2734 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
1,5155 RON - 2,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
1,2194 RON - 1,2194 RON 3600 În stoc
M5
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
1,1759 RON - 1,1759 RON 3100 În stoc
M5
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
0,5136 RON - 0,5136 RON 16278 În stoc
M5
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
  • din 7
Șurub cu cap moletat M3 8.0 mm PC

10357835

Interval de preț
2,5821 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M6 8.0 mm PA

10058374

Interval de preț
0,8434 RON - 0,8434 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M6 25.0 mm PA

10058411

Interval de preț
1,5296 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M8 20.0 mm PA

10058459

Interval de preț
1,5155 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M8 30.0 mm Nailon 6/6

10053652

Interval de preț
0,6244 RON - 0,6244 RON

Niveluri de stoc
23560 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M10 16.0 mm Nailon 6/6

10053690

Interval de preț
1,0272 RON - 1,0272 RON

Niveluri de stoc
10802 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M10 20.0 mm PA

10058497

Interval de preț
1,5296 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
5405 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Interval de preț
2,2593 RON - 1,2377 RON

Niveluri de stoc
14100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M5 15.0 mm Nailon 6/6

10053348

Interval de preț
1,2194 RON - 1,2194 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M5 25.0 mm Nailon 6/6

10053386

Interval de preț
1,1759 RON - 1,1759 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M5 40.0 mm Nailon 6/6

10053423

Interval de preț
0,5136 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
16278 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Knurled Round Head