Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7023 RON - 0,9748 RON | 750 În stoc |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6599 RON - 0,9145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,8953 RON - 1,2376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,8665 RON - 1,1993 RON | 125 În stoc |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5284 RON - 0,7311 RON | 50 În stoc |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6626 RON - 0,9187 RON | 250 În stoc |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,9995 RON - 1,3335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6105 RON - 0,846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,8311 RON - 1,1541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6297 RON - 0,8721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,1157 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6175 RON - 0,8529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,0952 RON - 1,4649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5804 RON - 0,8009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6325 RON - 0,8748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5969 RON - 0,8269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,7243 RON - 1,3239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,8529 RON - 1,5471 RON | 100 În stoc |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6105 RON - 0,846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,3266 RON - 2,1494 RON | 100 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina