Ručné skrutky majú polyamidovú plastovú hlavu s krídlom na lepšie uchytenie pri doťahovaní.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Lungimea filetului | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1409 RON - 1,1409 RON | 4000 În stoc |
M5
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,3154 RON - 2,3154 RON | 1039 În stoc |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0592 RON - 3,0592 RON | 2000 În stoc |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,0452 RON - 3,0452 RON | 1975 În stoc |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,7844 RON - 0,7844 RON | 1700 În stoc |
M5
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4417 RON - 2,4417 RON | 230 În stoc |
M6
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,9486 RON - 0,9486 RON | 1000 În stoc |
M6
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0566 RON - 1,0566 RON | 1000 În stoc |
M6
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1788 RON - 1,1788 RON | 9000 În stoc |
M6
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8518 RON - 0,8518 RON | 24000 În stoc |
M5
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4137 RON - 2,4137 RON | 2000 În stoc |
M8
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0483 RON - 1,0483 RON | 11900 În stoc |
M6
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1647 RON - 1,1647 RON | 8100 În stoc |
M8
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 1,6559 RON | 5250 În stoc |
M10
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3907 RON - 1,3907 RON | 7000 În stoc |
M8
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2784 RON - 1,2784 RON | 2000 În stoc |
M8
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2546 RON - 1,2546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1611 RON - 2,1611 RON | 2000 În stoc |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2082 RON - 1,2082 RON | 8000 În stoc |
M6
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1058 RON - 1,1058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina