Meniu Caută

Șurub cap striat M6 60.0 mm Nailon 6/6

Șuruburile fluture permit ca această piesă să fie instalată cu ușurință manual și fac din aceasta soluția de fixare ideală pentru aplicațiile care sunt îndepărtate frecvent, cum ar fi panourile de acces și de control.
Numărul piesei Essentra:

10055731

Numărul piesei producătorului:

0270660000VR

230 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 2,4417 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 220,85 RON

500 x 2,4417 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 25.0 mm
Înălțime cap 12.0 mm
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 60.0 mm
Tip cap Cap fluture
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare tip fluture
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 66
Standard RoHs
Standard UL

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne