Meniu Caută

Șurub cap striat M12 80.0 mm PA

Șuruburile fluture permit ca această piesă să fie instalată cu ușurință manual și fac din aceasta soluția de fixare ideală pentru aplicațiile care sunt îndepărtate frecvent, cum ar fi panourile de acces și de control.
Numărul piesei Essentra:

10055564

Numărul piesei producătorului:

0270440000VR

1975 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 3,0452 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

761,30 RON

250 x 3,0452 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 25.0 mm
Înălțime cap 12.0 mm
Dimensiune filet M12
Lungimea filetului 80.0 mm
Tip cap Cu cap buton tubular
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare tip fluture
Cod Vamal 3926909790
Lungime sub cap 80.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard RoHs
Standard UL

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne