Meniu Caută

Șurub cap striat M6 10.0 mm Nailon 6/6

Șuruburile fluture permit ca această piesă să fie instalată cu ușurință manual și fac din aceasta soluția de fixare ideală pentru aplicațiile care sunt îndepărtate frecvent, cum ar fi panourile de acces și de control.
Numărul piesei Essentra:

10055229

Numărul piesei producătorului:

0270010000VR

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,0566 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 056,60 RON

1000 x 1,0566 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 25.0 mm
Înălțime cap 12.0 mm
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 10.0 mm
Tip cap Cap fluture
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare tip fluture
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 66
Standard RoHs
Standard UL

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne